Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
oljebeständigt NBR/PVC, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt NBR/SBR, slät, svart,
Temperaturområde
-25 to +100
Övrig information
Längd 50m: packade i kartong.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)