Användningsområde
Sug- och tryckslang för vatten, livsmedel, alkohol,närings- och bekämpningsmedel, sand mm.
Även lämplig för vissa kemikalier, se kemikalietabell för PVC.
Egenskaper
Slät insida.
Livsmedelsgodkänd.
God beständighet mot slitage och vassa föremål utvändigt.
Mycket god hydrolysbeständighet.
Flexibel vid låga temperaturer.
God ozonbeständighet.
Mycket god flexbeständighet.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)