Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
UPE (ultrahög molekylär polyetylen), slät, vit, med svart rand
Armering
syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
kemikalie- och väderbeständigt NBR, vävmönstrat, grön,
Temperaturområde
-40 to +100
Elektriska egenskaper
Yttergummi R<10^8Ω/lg.
Elektrisk resistans gonom slangen R<10^9Ω.
Slang <1MOhm.
Standard och godkännande
EN 12115.
Kopplingar/tillbehör
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas, kontakta Trelleborg för ytterligare information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)