Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
Kemikaliebeständig FEP (tetrafluoroetylenpropen), slät, vit,
Armering
syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
kemikalie- och väderbeständig EPDM, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-40 to +150
Elektriska egenskaper
inbyggd avledarvajer, R≤10^2Ω/lg och ledande yttergummi.
Standard och godkännande
EN 12115.
Kopplingar/tillbehör
Specialkopplingar kan erhållas. Kontakta oss för de optimala kopplingslösningarna.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)