Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
null,
Armering
plastbelagd stålspiral,
Yttergummi
null,
Temperaturområde
-10 to +80
Elektriska egenskaper
icke ledande. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna om ledningsförmåga är önskad.
Övrig information
Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.
Kopplingar/tillbehör
Standard: kopplas med klämmor.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)