Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
oljebeständigt NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil, rundvävd,
Yttergummi
ozon- och oljebeständigt NBR, längs-gående räfflor, svart,
Temperaturområde
-20 to +80
Elektriska egenskaper
icke ledande.
Övrig information
Slangar med ID större än 65mm rekommenderas inte för tryckluftsapplikationer.
Kopplingar/tillbehör
Klokopplingar med två dubbla bultklämmor per nippel.
Vi rekommenderar Whip Check Safety Cable för tryckluftsapplikationer.
För dimensioner över 25.4mm rekommenderas speciella kopplingar.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)