Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
slitagebeständig NR, slät, svart,
Armering
syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
slit och väderbeständig SBR, korrugerad, svart,
Temperaturområde
-30 to +80
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi, R<10MΩ/l, sprialen måste anslutas till kopplingarna.
Övrig information
YD mätt på toppen av korrugeringen.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)