Användningsområde
Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer.
Pneumatisk transport av cement och mineraler.
Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad).
Putsning med murbruk, cement, betong m.m.
Egenskaper
Mycket hög slitagebeständighet ger längre livslängd.
Flexibel, lätt att hantera.
Stabil konstruktion som tål höga tryckbelastningar vilket garanterar maximal säkerhet.
Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter enkel reverserad pumpning för rengöring.
Säkerhetsfaktor 2:1.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner