Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
slitagebeständig NR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
slitage- och väderbeständigt SBR, vävmönstrat, vit,
Temperaturområde
-30 to +70
Elektriska egenskaper
antistatisk tub.
Särskilda egenskaper
innertubens avnötning <40mm3 enligt till ISO 4649.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)