Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
null,
Armering
vit PVC-belagd stålspiral,
Yttergummi
null,
Temperaturområde
-30 to +100
Elektriska egenskaper
Standard: icke ledande.
Alternativ antistatisk: R<10^8Ω/m, kontakta oss.
Särskilda egenskaper
Avnötning enligt ISO 4649: 40mm3.
Alternativ flamresistent, DIN 4102B1: kontakta oss.
Fri från mjukgörare och halogen.
Standard och godkännande
För livsmedelsproduktion: EU förordning 10/2011/CE.
Övrig information
Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.
Kopplingar/tillbehör
Standard: kopplas med klämmor.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)