Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
slitagebeständig NR, slät, svart,
Armering
syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
väderbeständig NR, korrugerad, svart,
Temperaturområde
-30 to +80
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi, R<1MOhm/m.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)