Trelleborg delar affärsperspektiv med framtidens ledare vid Lunds universitet

Studenterna deltog i simuleringen Celemi Sustainability™, där de arbetade med realistiska affärsutmaningar som störningar i leveranskedjan, resursbrist, volatila energipriser och geopolitisk osäkerhet.
Genom praktiskt lärande får deltagarna i simuleringen fatta affärsbeslut, se konsekvenserna av dem och utforska hur hållbarhet kan integreras med finansiell prestation och långsiktigt värdeskapande.
Representanter från Trelleborg och två andra företag bidrog med perspektiv från arbetslivet och kopplade simuleringen till de utmaningar som företag möter i dag.
För Trelleborg kretsade diskussionerna med studenterna kring en allt viktigare fråga: Hur kan hållbarhet bidra till konkurrenskraft, motståndskraft och nya affärsmöjligheter?
Hållbarhet är en integrerad del av Trelleborgs verksamhet och en viktig drivkraft för långsiktigt värdeskapande. Genom hela värdekedjan arbetar Trelleborg för att minska sin påverkan, samtidigt som koncernen utvecklar lösningar som förbättrar prestandan och bidrar till att minska miljöpåverkan från kundernas applikationer.
Evenemanget gav också möjlighet att utbyta perspektiv med studenterna och diskutera hur hållbarhet i allt högre grad blir en del av det dagliga beslutsfattandet i företag.
Genom att sammanföra akademi och näringsliv ger initiativ som Exploring Sustainability studenter möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i realistiska affärssituationer, samtidigt som företag får möjlighet att möta och inspirera framtidens företagsledare.