Design og funksjon
Der det ikke finnes koblinger som passer nøyaktig til den enkelte rørskjøt, kan det brukes foringer. Det finnes 23 forskjellige formstøpte standard foringer opp til og med 335 mm Ø. I de tilfeller hvor disse ikke skulle passe kan det lages spesialforinger, med en tykkelse på 8 mm, 16 mm, 24 mm, eller 32 mm.
Dersom det skulle være behov for tykkere foringer kan man bruke flere. Det finnes andre løsninger for de tilfeller hvor det er ekstremt stor forskjell på de utvendige målene på de rørene som skal kobles sammen.
Nedlastinger