contactusurl/sv-SE/seals/SearchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaYour Browser is outdatedÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserArticlesRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Enkelverkande tätningselement bestående av en U-formad Turcon®-ring och en spiralfjäder i rostfritt stål med stor fjäderkraft. Stor tätningskraft. Fungerar som gastätning vid låga temperaturer. Obegränsad lagringstid. Finns för både invändig och utvändig tätning. Finns även i version för kryogena applikationer.