contactusurl/pl-PL/seals/SearchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?Your Browser is outdatedSprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium PartneradresyadresyArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Pierścień podporowy ma z jednej strony wklęsłą powierzchnię obrobioną maszynowo w celu lepszego dopasowania do pierścienia samouszczelniającego okrągłego i zachowania kształtu pod wpływem wysokiego, zmiennego ciśnienia.Dostępny w wersji z rozcięciem lub bez z policzterofluoroetylenu, Turcon® i materiałów polimerowych zgodnie z ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 i BS 4518.