contactusurl/pl-PL/seals/SearchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?Your Browser is outdatedSprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium PartneradresyadresyArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Aktywowane O-ringiem uszczelnienie dwustronnego działania do aplikacji dynamicznych o średnicy do 2600 mm / 102". Instalacja w rowkach zgodnych z ISO 7425. Wykonane z poliuretanu Zurcon® o wysokiej szczelności, wytrzymałości i odporności na ścieranie. Dostępne równiez z materiałów Turcon®.