contactusurl/ko-KR/seals/Search결과 없음Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?Your Browser is outdatedDealerDistributorOfficial DealerPremium Partner구애구애ArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
캡슐형 오링은 이음매 없는 FEP 재킷과 실리콘 또는 불소화 탄소로 만듭니다. 이 씰은 탄성, 낮은 마찰 및 내화학성을 결합해 씰링의 문제점들을 해결합니다. ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518를 비롯하여 중공 및 정사각형 단면을 포함하는 기타 규격에 적합하게 공급합니다. 미터와 인치 치수가 있습니다. 전자카다로그 (metric) 전자카다로그 (inch)