contactusurl/ja-JP/seals/Search結果なしAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowing以下の分野の関連製品に興味がある方にYour Browser is outdatedDealerDistributorOfficial DealerPremium Partner住所住所ArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
バック・アップリングの一面を凹型に機械加工したもので、O-リングと同一形状にし、 圧力を均一に受けることが可能となって、圧力変動の厳しい条件下でも形状を維持することができます。 バイアスカット、エンドレスのデザインがあり、PTFE、ターコン、ポリマー材での供給が可能です。 ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 and BS 4518.規格準拠のものもあります。