Il Back-up Ring viene lavorato con un lato concavo per meglio disporre l'O-Ring e per mantenere la sua forma anche in presenza di elevate pressioni pulsanti. Disponibile sia tagliato che non, in PTFE, Turcon® e in materiali polimerici in accordo a ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 e BS 4518.