E' un materiale sintetico, composito privo di amianto, autolubrificante. I cuscinetti in Orkot® Marine hanno una eccezionale resistenza all'usura e non si rigonfiano in acqua. La maggiore elasticità rispetto ai cuscinetti metallici permette di resistere ai carichi più elevati, anche in caso di leggeri diseallineamenti. Offrono una efficiente soluzione e senza necessità di manutenzione, in acqua (anche di mare). E' possibile il funzionamento idrodinamico con velocità superiore a 1 m/s.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
Pressure Table
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs