contactusurl /hu-hu/seals/search Nincs eredmény Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found $name of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Forgalmazó Elosztó Official Dealer Premium Partner címek címek Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Az új generációs elektromos autók tömítései

</br>Az új generációs elektromos autók tömítései

A Trelleborg bemutatja a HiSpinTM PDR RT és HiSpin TM HS40 szériát, amely kifejezetten az e-mobility alkalmazások számára készült fejlesztés. Nagy sebességű működésre lett tervezve, mellyel jelentős lépést tehetünk a magas fordulatszámú tömítésekkel kapcsolatos problémák leküzdésében, amelyek korlátozzák az elektromos autók hatótávolságát a benzinesekkel szemben.

Tudjon meg többet a HiSpin tömítésekről

Az elektromos autók iránti érdeklődés egyre fokozódik, mivel az autógyártók a CO2-kibocsátás csökkentésére és a járművek hozzáférhetőségének biztosítására törekednek a világ  legnépesebb városaiban. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) * jelentése szerint 2017-ben  3,1 millió elektromos jármű volt globálisan az utakon. Ez azonban 2030-ra várhatóan exponenciálisan legalább 125 millióra, de elképzelhető, hogy akár 220 millióra is nőhet..

Ez azonban attól függ, hogy létezik-e olyan életképes technológia, amely lehetővé teszi, hogy egy tank üzemanyag mennyiségével egyenértékű feltöltésből a gépjárművezetők olyan függetlenséget kapjanak, amilyenhez a hagyományosan üzemelő járműveknél voltak szokva. Ez a két új tömítés jelentős mérföldkövet jelent ennek elérésében.

Jan Zumbach, a Trelleborg Sealing Solutions e-Mobility üzletfejlesztési vezetője szerint a ,,hatótávolság miatti aggodalom" leküzdése döntő fontosságú az elektromos járművek tömeges elfogadásához. „A benzin vagy a dízelüzemű járműveknél az emberek tudják, hogy elérik a kitűzött célpontjukat, mivel az infrastruktúra adott és az üzemanyagtartály feltöltése  nem jelent problémát.

Amikor az ember elektromos autóval utazik, aggodalomra adhat okot, hogy elegendő feltöltéssel rendelkezik-e a jármű, hogy megérkezzen a választott célállomásra. Továbbá a töltő pontok hiánya, és az akkumulátor feltöltési ideje is kényelmetlenné teheti az utazást. A megoldás a töltőállomások infrastruktúrájának bővítése és az akkumulátor kapacitásának növelése, hogy az egy töltéssel megtehető távolság hosszabbodjon..

„Ennek elérését korlátozó tényező az elektromos hajtás tengelyének a tömítése lehet. Az új HiSpin® PDR RT és a HiSpin® HS40 hozzájárul az elektromos autók hatótávolságának növeléséhez, így az elektromos autók tömeges elterjedése valósággá válhat."

Az elektromos járművek vezető technológiai fejlesztése az e-tengely, kombinálva elektromos motorral és az egyszerű fogaskerék áttétellel, amely illeszkedik a hagyományos motortérbe.  A motor és az áttétel közvetlenül csatlakozású és míg a fogaskerekek hatékony kenést igényelnek, elengedhetetlen, hogy a motor száraz maradjon. Ezt kizárólag egy megbízható, nagy teljesítményű tömítés képes elvégezn

Paul Taylor, a Trelleborg Sealing Solutions termékcsalád igazgatója szerint: „Mivel az elektromos motorok nagy sebességgel működnek a leghatékonyabban, a tömítés követelményei nagyon különböznek az belsőégésű motorok átviteli rendszereitől. A benzinmotorok általában 2 000-4 000 fordulat / perc (RPM) között futnak, míg az elektromos meghajtású tengely nyolcszor gyorsabban fut, jellemzően 16 000 ford / perc ami a jövőben várhatóan növekedhet.

„A mai elektromos autók e-tengelyében a hagyományos tömítések forgásának felületi sebességhatára kb. 30 m/s. Az e-tengelyek elméleti optimális forgási felületi sebessége több, mint 60 m/s így maximalizálva a hatékonyságot és biztosítva az eddig elérhetetlen sebességet.

„Ezért az új e-Mobility tömítések célja, hogy a működési fordulatszámot legalább 40 m/s-re növelje, amely HiSpin® HS40 szériával elérhető, a HiSpin® PDR RT-vel pedig akár 60 m/s is teljesíthető. ”

Egy másik probléma, amellyel meg kellett küzdeni, a rendszerből hiányzó kenés. Az elektromos hajtás áttétel oldalán a kenés csak minimálisan észlelhető. Ha a kenés kicsi vagy egyáltalán nincs is, a tömítettség megoldása dinamikus rendszer esetén sokkal nehezebb. Ilyen körülmények között a forgó tengelytömítések nagy súrlódási erőknek vannak kitéve és statikus állapot esetén könnyedén letapadhatnak. Ez lényegesen nagyobb kopást okoz, lerövidíti a tömítés élettartamát, valamint csökkenti a jármű teljesítményét.

A villamos hajtásrendszerben lévő kenőanyagok sokfélesége szintén nehézséget okoz, így nem minden tömítőanyag kompatibilis vagy működik hatékonyan a közegben. Ezen túlmenően az elektromos rendszereknél alkalmazott új kenőanyagok ismeretlen kihívásokat jelentenek, amikor a vízalapú, dielektromos és alacsonyabb viszkozitású közegek jönnek képbe.

Annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos autógyártók igényeit gyorsan teljesítsük, a Trelleborg Sealing Solutions külön csapatot állított össze az új e-Mobility tömítések kifejlesztésére.

Colin Macqueen, a tömítésfejlesztési csapat vezetője szerint: „A hagyományos termékfejlesztés lassú folyamat. Az elektromos autógyártók pedig prioritásként kezelik a nagyobb hatótávolság megtételét, így egy tapasztalt szakértői csapat kapott felkérést az e-Mobility alkalmazások nagy fordulatszámú, kenésmentes tömítési rendszereinek gyors kidolgozására. A tervezés csupán 8 hónapot vett igénybe a projekt csapat összeállításától az első prototípusok legyártásáig.

A gyors fejlesztés eredményeként két megoldás született, amelyek a HiSpin® PDR RT és a HiSpin® HS40 névre hallgatnak. Mindkettő ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, de az elektromos hajtásrendszer működési paramétereitől és az ügyfelek preferenciáitól függően más-más tulajdonságokkal rendelkeznek.

Matthias Keck, a németországi Trelleborg Sealing Solutions innovációs igazgatója szerint: „A tesztelés rendkívül pozitív volt.  Mindkét tömítésnél nulla szivárgás volt, annak ellenére, hogy a rendkívül igényes tömítési körülmények között a HiSpin® PDR RT 75% -al kisebb súrlódást mértünk a standard PDR-tömítéssel szemben egészen 60 m/s-os sebességig.

A HiSpin® PDR RT két részből áll: egy precíziós megmunkálású fém testből és egy mechanikusan hozzáillesztett Turcon® polietetrafluoretilén (PTFE) tömítőelemből. A tömítőelem egy speciálisan kialakított ajakkal van ellátva, amely javít a teljesítményen és csökkenti az ajak által okozott kopást a tengelyen.

A tömítés 60 m/s és annál nagyobb sebességre is képes, magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt. Képes kezelni az előforduló nyomást, kompatibilis a különböző vegyi anyagokkal és alacsony súrlódási együtthatója van, így képes száraz futást biztosítani. A prototípusokat a közelmúltban indított Rapid Prototype szolgáltatásunk biztosítja az ügyfelek támogatására, továbbá egy vezetőképes PTFE - alapú termék is rendelkezésre áll.

A HiSpin® HS40 az autóipari vásárlók számára már ismert termék. Az egyedülállóan hidrodinamikailag kétirányúan kialakított ajak jellemzője az elhanyagolható súrlódási nyomaték nagy sebesség esetén. A kiterjedt FEA tanulmányok alátámasztják, hogy a tömítés ajakgeometriája és rugalmas kialakítása optimális érintkezést biztosít a tengelyen, garantálva a megfelelő statikus és dinamikus tömítési teljesítményt.

A tömítés a bevált XLT Fluoroelasztomer (FKM) keverékből készül, hogy megfeleljen a nagyobb sebességeknek és a szélesebb üzemi hőmérséklet-tartománynak. Kompatibilis az egyre agresszívabb szintetikus automata sebességváltó folyadékokkal (ATF) és bevált hagyományos, szériális gyártási folyamattal készül. A HiSpin® HS40 képes kezelni a kifutást 40 m/s sebességig, és könnyen telepíthető.

További információ a HiSpin® PDR RT és a HiSpin® HS40 tömítésekről.