PLUTON ARGON

Applications

Tuyau caoutchouc conçu pour le transport d’argon dans les activités de soudage.

Avantages

Flexible, léger et donc très maniable. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Vue d'ensemble

Tube

SBR/NR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, noir, lisse

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

ISO 3821. EN 559.

Informations complémentaires

DN 6.3mm : livraison standard en longueur de 100m, nous livrons également 20% maxi de fausses longueurs (20 et 40m).

Spécifications techniques

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

1

0090832

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.19

40

5600902

1720

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.37

20

5503092

920

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.37

40

5503078

920

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements