Applications
Gaine très robuste.
Idéale pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs et coupants tels que limaille, sable, gravier, glace, etc, dans la métallurgie, l’industrie du verre, le traitement des minerais, les ports, les gros aspirateurs industriels.
Avantages
Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Hélice en acier cuivré, collée à l’intérieur de la paroi, résistante à l’écrasement, la pression et la dépression.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Armature
hélice en acier cuivré, protégée dans les zones d’abrasion,
Température
-30 to +100
Propriétés spéciales
Abrasion ISO 4649 : 30mm3.
Ne contient ni plastifiant ni halogène.
Ne contient ni plastifiant ni halogène.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Raccords et raccordements
Standard : fixation par collier.
Option : embout vissable.
Option : embout vissable.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)