TRELLVAC Extractor LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR LD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau polyvalent pour aspiration de poussières, copeaux, particules métalliques, gaz, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.

Avantages

Très léger et très flexible. Excellent rayon de courbure. Recommandé pour les utilisations où légèreté et maniabilité sont essentielles.

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

wear resistant SBR/NR, black, smooth

Armature

synthetic textile with embedded steel helix

Revêtement

wear and weather resistant SBR/NR, black, corrugated

Température

-40°C to +90°C.

Propriétés électriques

conductive tube and cover, R<10^6Ω/m.

Informations complémentaires

OD measured on top of corrugation.

Technical Specifications

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Téléchargements

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)