Applications
PLUTON JUMELE
Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes.
Avantages
Flexible, léger et donc très maniable.
Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile.
Durée de vie importante.
Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
EPDM, rouge pour l’acétylène, bleu pour l’oxygène, lisse
Température
-30 to +80
Normes et homologations
ISO 3821.
Informations complémentaires
Longueurs de 80 et 120m disponibles sur demande.
Tuyaux joints par un pontage en caoutchouc extrudé.
Tuyaux joints par un pontage en caoutchouc extrudé.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)