decodedHtml

Joints d'étanchéité pour applications aéronautiques

Intérieur de cabine d'avion avec compartiments à bagages supérieurs et sièges passagers

Joints d'étanchéité et amortisseurs

Gros plan d'un moteur d'avion et d'un train d'atterrissage sur la piste sous un ciel dégagé

Atouts pour l'aéronautique

Maintenance d'un moteur d'avion dans un hangar avec un technicien travaillant sur le moteur à l'aide d'une échelle

Solutions d'étanchéité

Étanchéité, isolation et protection

Les solutions de polymère Trelleborg aident les constructeurs aéronautiques à assurer l'étanchéité, l'isolation et la protection des avions et des terminaux avec des solutions qui améliorent la durabilité, la sécurité et les performances.


For more information contact:

Mike Shutack_portrait with Trelleborg background

Mike Shutack

Sales Director Americas
Tel: +1 330 995 9725
Gabriele Bartoli

Gabriele Bartoli

Regional Sales Manager
Tel: +39 344 1925344

Besoin d'aide ? 

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3