Le Trelleborg 154 est un joint glissant pré-lubrifié étiré sur l’about mâle du regard. Aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire pour l'assemblage.
Cette conception de l'assemblage constitue la norme dans de nombreux pays.
Un lubrifiant a été appliqué entre la membrane et le corps du joint. Cette conception permet un emboitement nécessitant très peu d'effort, puisqu'il n'y a pas de friction entre le caoutchouc et le béton. La conception spéciale de l'assemblage rend le système facile à centrer pendant l'emboitement.
Le joint Trelleborg 154 répond à toutes les normes européennes actuellement applicables. La performance de l'assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la finition de la surface de l’about mâle et de la tulipe.
Exemples de dimensions
A (mm) | B (mm) |
---|---|
19 | 29.3 |
27 | 41.5 |
32 | 49.2 |
Assemblage
Trelleborg 154
Fiche technique anglais