Nova et Vega – Le sommet de l’innovation en matière de coussins de levage

Dans le cadre d’une collaboration révolutionnaire avec les services de sauvetage, Trelleborg a lancé une nouvelle ère pour les coussins de levage haute pression, établissant ainsi une référence notable en matière de conception et de facilité d’utilisation. Élaborés pour répondre aux besoins en évolution des configurations de sauvetage, les coussins de levage Nova et Vega constituent les solutions haute pression ultimes du marché aujourd’hui.
Les coussins de levage, des dispositifs simples mais puissants, sont devenus indispensables aux pompiers du monde entier. Ces dispositifs légers et portatifs sont conçus stratégiquement pour s’insérer dans les espaces étroits puis, après injection de pression d’air, pour accomplir diverses tâches, allant du levage à l’étalement, le dégagement et l’immobilisation d’obstacles. Dans les situations critiques telles que les opérations de sauvetage, où chaque seconde compte, ces coussins peuvent être le facteur décisif entre une vie sauvée et une issue tragique.
Anže Vidic, directeur des activités de recherche et développement sur le site de Trelleborg à Kranj en Slovénie, plateforme du développement et de la fabrication des coussins de levage Trelleborg, souligne l’importance de la fiabilité et de la puissance pour accélérer les opérations de premiers secours et leur efficacité dans les configurations de sauvetage.
« Le coussin de levage est devenu un outil vital pour les pompiers du monde entier », observe A. Vidic. « La fiabilité et la puissance sont décisifs pour des opérations de premiers secours plus rapides et plus efficaces, quelle que soit le configuration de sauvetage. »
Le facteur disctinctif de l’innovation de Trelleborg réside dans le développement des coussins de levage les plus puissants à ce jour : Nova et Vega. De dimensions identique à un coussin de levage 8 bars, il se distinguent par une résistance à la pression supérieure.
A. Vidic approfondit les aspects mécaniques à l’origine de ce bond révolutionnaire, indiquant que « plus la pression de service du coussin de levage est élevée, plus sa capacité de levage est importante. Or, dans le cas de Nova et de Vega, cette capacité peut atteindre 100 tonnes. Cela contribue, de façon notable, à réduire les temps de sauvetage et à augmenter les chances de survie d’une personne blessée. »
Dans le domaine des interventions d’urgence, où la précision et la rapidité peuvent faire la différence entre un sauvetage réussi et une issue tragique, Nova et Vega sont des lueurs d’espoir. Leur lancement marque non seulement un progrès technologique, mais aussi un engagement à sauver des vies et à produire un impact majeur dans les secteurs de la lutte anti-feu et du sauvetage.
Alors que Trelleborg poursuit ses collaborations avec ses clients, cette innovation révolutionnaire est le reflet d’un engagement commun en faveur du progrès et de l’innovation, dans l’optique de d’opérations de sauvetage plus sûres et plus efficaces à l’échelle mondiale. Nova et Vega ne sont pas de simples coussins de levage. Ils témoignent de la puissance de la collaboration, de la technologie et de la quête constante de l’excellence.
des opérations de premiers secours plus rapides et plus efficaces, quelle que soit le configuration de sauvetage ».
For more information contact:

Davor Draškić
Sales Manager