Trelleborg atteint de nouveaux sommets avec des solutions d’étanchéité de façade en silicone

La tour de Djeddah en Arabie saoudite, un gratte-ciel futuriste s’élevant au-dessus des nuages au lever du soleil avec un design moderne.
Pour soutenir le premier gratte-ciel d’un kilomètre de haut du monde, Trelleborg a conçu 1,5 million de mètres de profilés extrudés en silicone, conçus pour résister ç des changements de température extrêmes et aux exigences structurelles de la Jeddah Tower (Arabie saoudite).

Le défi

La construction de la Jeddah Tower, à Jeddah en Arabie Saoudite, destinée à devenir le plus haut bâtiment du monde, avec plus d’un kilomètre de hauteur, a posé des défis hors pair en matière d’ingénierie et d’étanchéité de façade.

Une structure de cette taille réclame des solutions d’étanchéité de haute fiabilité, capables de résister à des conditions environnementales extrêmes, à des mouvements structurels et à des exigences de durabilité sur le long terme. Le projet impliquait aussi des capacités de développement et de fabrication déployables rapidement, notamment plusieurs nouvelles matrices d’extrusion et la possibilité de livrer le premier lot de production dans un délai serré de trois semaines.

La complexité de l’étanchéité d’un gratte-ciel de 252 étages et l’exigence de performances constantes sur l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment ont fait de ce projet un défi technique de haut vol.

La solution de Trelleborg

Trelleborg a été choisi pour fournir tous les profilés d’étanchéité en silicone destinés à la façade de l’enveloppe du bâtiment de la tour. La société a ainsi livré des solutions d’étanchéité de pointe spécialement conçues pour les systèmes de façade architecturale haute performance.

Les éléments fournis comprennent près de 1,5 million de mètres de profilés extrudés en silicone. Plus de 181 tonnes de silicone réparties sur près de 30 composants différents en silicone et plastique ont été utilisés.

Produits fournis

  • Profilés d’étanchéité de façade spécifiques, extrudés en silicone
  • Plusieurs géométries de profilés, élaborées spécifiquement pour le projet
  • Composants d’étanchéité en silicone et en plastique pour systèmes de façade

Principales caractéristiques du produit et exigences techniques

  • Matériaux en silicone haute performance conçus pour une durabilité à long terme
  • Excellente résistance aux températures extrêmes, à l’exposition aux UV et aux contraintes environnementales
  • Profilés d’extrusion de précision pour une étanchéité fiable des façades
  • Performances constantes dans un bâtiment de plus de 1 km de haut

Pour répondre aux exigences du projet, Trelleborg a développé plusieurs nouvelles matrices d’extrusion et a rapidement lancé la production, garantissant une livraison dans les délais compatibles avec le calendrier du chantier de construction de la tour. Les premières livraisons ont eu lieu au troisième trimestre 2025.

Résultat et valeur

Les solutions d’étanchéité de Trelleborg jouent un rôle essentiel dans la protection de l’enveloppe du bâtiment de l’un des projets de construction les plus ambitieux jamais entrepris.

En fournissant des profilés de façade en silicone haute performance, Trelleborg contribue à garantir des performances d’étanchéité fiables sur l’ensemble du système de façade, contribuant ainsi à la durabilité à long terme et à la résistance environnementale du bâtiment.

Principaux avantages offerts

  • Étanchéité de façade fiable pour une structure de plus de 1 km de haut
  • Durabilité élevée et résistance aux conditions environnementales extrêmes
  • Profilés de précision permettant une installation efficace en façade
  • Capacité de fabrication à grande échelle adaptée aux projets internationaux complexes

Le client a choisi Trelleborg en raison de la solide réputation de l’entreprise en matière d’expertise des matériaux, d’excellence de la fabrication et de fiabilité pour des applications exigeantes.

ill_city_construction_wg_rgb
« Être choisis pour la Jeddah Tower est une solide validation de notre expertise des matériaux et du niveau d’excellence de nos processus de fabrication. Fournir des solutions d’étanchéité pour le plus haut bâtiment du monde souligne la force de notre équipe et ce que nous faisons de mieux : combiner innovation, précision et fiabilité pour relever des défis d’ingénierie extraordinaires. »
Chantier de construction de la Jeddah Tower en Arabie saoudite avec un gratte-ciel superhaut et une route d’accès bordée de palmiers

Fiche signalétique du projet (encadré)

Pour plus d’informations :

Mike Shutack

Mike Shutack

Sales Director Americas
Tel: +1 330 995 9725
Icône de téléchargement cloud sur un smartphone représentant une étude de cas téléchargeable au format PDF

Télécharger le projet Jeddah Tower