Un emblème de l’architecture finlandaise préservé grâce à la technologie innovante Spraypoxy de Trelleborg

Le Finlandia Hall est l’un des trésors culturels d’Helsinki. Conçu par l’architecte visionnaire Alvar Aalto, ce bâtiment emblématique orne les billets de banque finlandais et fait partie de l’imaginaire populaire du pays.
Dans le cadre d’un projet de modernisation de ce bâtiment, construit il y a plus de cinq décennies, les ouvriers ont cependant découvert la présence d’une substance par trop familière : l’amiante. Ce matériau, autrefois un revêtement prisé en raison de sa résistance thermique, de sa durabilité et de sa rentabilité, est aujourd’hui tombé en disgrâce. On estime en effet que l’inhalation ou l’ingestion de particules d’amiante présente de graves risques pour la santé, notamment celui de développer un mésothéliome et d’autres formes de cancer.

Chaque fois qu’un chantier révèle la présence d’amiante, une intervention urgente est requise aux fins de la protection de la santé publique. Il arrive que les inspecteurs recommandent de laisser les matériaux contenant de l’amiante (MAC) en place. Cette solution n’était toutefois pas possible dans le cas du Finlandia Hall, car l’amiante se trouvait dans les gaines de ventilation et l’espace compris entre les conduites et la cloison. Compte tenu du risque de dégradation des MCA, la solution requise était l’encapsulation : un scellage de l’amiante avec un revêtement protecteur pour empêcher l’aéroportage des fibres.
Pour résoudre ce problème, il a fallu intervenir entre les conduites et la cloison, soit dans un espace de 10 à 20 mm seulement. L’accès aux gaines de ventilation était encore plus difficile, celles-ci ne pouvant être atteintes que via l’espace de 20 mm. Par ailleurs, les ouvriers devaient également éviter d’endommager les murs en marbre voisins, qui font partie du patrimoine culturel et contribuent au charme esthétique de Finlandia Hall. Face à ce défi, il était évident qu’une encapsulation classique ne convenait pas pour effectuer le travail efficacement. Il fallait recourir à une approche plus innovante.
La solution : Spraypoxy, l’équipement de Trelleborg qui adore les espaces exigus !
Pour encapsuler les MCA sans rompre avec l’architecture existante du Finlandia Hall, l’équipe de Trelleborg a opté pour l’équipement de revêtement Spraypoxy MiniSpray+. Ce choix a été motivé principalement par ses dimensions compactes (60 x 24 x 50 cm), idéales pour une utilisation dans des espaces confinés. La buse de pulvérisation, notamment, mesure à peine 5 x 2 cm, ce qui a permis de la glisser dans cet espace très exigu et d’accéder aux gaines de ventilation étroites.
En collaboration avec un entrepreneur spécialisé en désamiantage, Trelleborg a commencé par tester la méthode de revêtement Spraypoxy sur une conduite de ventilation selon un processus en cinq étapes :
- Nettoyage de la surface visant à éliminer les débris ou les saletés et potentiellement abraser la surface pour optimiser la solidarisation.

- Application des résines Spraypoxy pour l’encapsulation : un revêtement de base pour les cloisons, un autre pour les gaines de ventilation. Ces revêtements naturels à base d’huile bicomposants offrent une protection durable, résistent aux sollicitations causées par l’humidité et résistent aux fissures provoquées par le mouvement entre les structures. Ils constituent la solution idéale pour la maîtrise d’éléments contaminants.
- Séchage de la matière le temps nécessaire pour le durcissement et la solidarisation.
- Inspection des surfaces pour s’assurer que les matériaux ont été correctement appliqués.
Nettoyage de la zone de travail et contrôles visant à s’assurer que les conduites sont parfaitement opérationnelles.
Ce projet pilote a été un franc succès, et a permis de réduire de façon significative les niveaux d’amiante. Ces travaux réalisés à titre d’essai ont donc été étendus à l’ensemble du bâtiment de 20 000 mètres carrés.
Les résultats : une protection durable des bâtiments et des personnes
Des échantillons d’amiante ont été prélevés avant et après intervention dans tous les endroits où le revêtement a été posé. Les résultats ont montré que les espaces étaient à nouveau sains. Fait essentiel : ce résultat a été obtenu sans causer de dommages structurels. Un cas très réussi de préservation d’un héritage architectural alliée à un impact minimal pour la planète. Le recours à l’équipement Spraypoxy de Trelleborg a par ailleurs amélioré l’impact environnemental positif du projet, en offrant une solution légère, portable et efficace qui a permis de réduire au minimum les déchets et les altérations.
L’introduction d’un nouveau système de gestion de l’amiante s’est soldée par un gain de temps et des économies pour le Finlandia Hall. Elle a également favorisé la mise en place d’un chantier de rénovation plus vaste, qui devrait être achevé en 2025 et contribué à prolonger la durée de vie du bâtiment. Trelleborg est fière d’avoir joué un rôle dans la préservation de ce patrimoine culturel finlandais, en apportant une valeur ajoutée durable grâce à des solutions de haute performance qui protègent l’essentiel, tout simplement.
Pour plus d’informations :