Bewahrung eines finnischen Architektur-Wahrzeichens dank der innovativen Spraypoxy-Technologie von Trelleborg

Die Finlandia Hall ist einer der kulturellen Schätze Helsinkis. Das von dem visionären Architekten Alvar Aalto entworfene ikonische Gebäude ist auch auf finnischen Banknoten abgebildet und hat einen besonderen Stellenwert im kulturellen Erbe des Landes.
Während eines Projekts zur Modernisierung des fünf Jahrzehnte alten Gebäudes entdeckten die Arbeiter jedoch die Anwesenheit einer leider allzu vertrauten Substanz: Asbest. Dieses Material war früher aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit, Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit als Beschichtungsmaterial geschätzt. Heute wird jedoch davon ausgegangen, dass das Einatmen oder Verschlucken von Asbestpartikeln schwerwiegende Gesundheitsrisiken birgt, darunter die Entwicklung von Mesotheliomen und anderen Krebsarten.

Um dieses Problem zu lösen, musste im Bereich zwischen den Kanälen und der Trennwand in einem Spalt von nur 10 bis 20 mm gearbeitet werden. Noch schwieriger war es, die Lüftungskanäle zu erreichen, da diese nur durch den 20 mm großen Spalt zugänglich waren. Darüber hinaus mussten die Arbeiter vermeiden, die nahegelegenen Marmorwände zu beschädigen, die zum Wert des kulturellen Erbes und ästhetischen Charme der Finlandia Hall beitragen. Angesichts dieser Herausforderung war klar, dass herkömmliche Verkapselungsausrüstung die Aufgabe nicht effektiv erledigen konnten. Es war ein innovativerer Ansatz erforderlich.
Die Lösung: Spraypoxy-Geräte von Trelleborg, die auch in engen Räumen brillieren!
Um die asbesthaltigen Materialien einzukapseln, ohne die bestehende Architektur der Finlandia Hall zu beschädigen, entschied sich das Team für das Trelleborg Spraypoxy MiniSpray+ Beschichtungsgerät. Der Hauptgrund für diese Entscheidung war die kompakte Größe des Geräts (60 x 24 x 50 cm) – perfekt für den Einsatz auf engstem Raum. Insbesondere die Sprühdüse misst nur 5 x 2 cm, sodass sie auch in winzige Spalten gleiten und in den schmalen Lüftungskanal eindringen kann.
Gemeinsam mit einem Asbestsanierungsunternehmen testete Trelleborg zunächst die Spraypoxy-Beschichtungsmethode in einer Lüftungskanalleitung nach einem fünfstufigen Verfahren:
- Reinigen der Oberfläche, um Ablagerungen oder Verunreinigungen zu entfernen, und gegebenenfalls Anrauen der Oberfläche, um die Haftung zu optimieren.

- Auftragen von Spraypoxy-Verkapselungsmaterialien: eine Grundbeschichtung für die Trennwände sowie eine zusätzliche Beschichtung für die Lüftungskanäle. Diese natürlichen, ölbasierten Zweikomponentenbeschichtungen bieten langanhaltenden Schutz, halten Feuchtigkeitsbelastungen stand und sind widerstandsfähig gegen Risse, die durch Bewegungen zwischen Strukturen verursacht werden, weshalb sie ideal für die Kontaminierungskontrolle geeignet sind.
- Aushärten des Materials, damit es hart werden und sich verbinden kann.
- Überprüfung der Oberflächen auf ordnungsgemäßen Materialauftrag.
- Aufräumen des Arbeitsbereichs und sicherstellen, dass die Rohrleitungen voll funktionsfähig sind.
Dieses Pilotprojekt war ein voller Erfolg und führte zu einer deutlichen Senkung der Asbestwerte. Infolgedessen wurden die Versuchsarbeiten auf das gesamte 20.000 Quadratmeter große Gebäude ausgedehnt.
Die Ergebnisse: Langanhaltender Schutz für Gebäude und Menschen
Vor und nach der Arbeit wurden an allen Installationsstandorten Asbestproben entnommen, und die Ergebnisse zeigten, dass die Räume wieder rein waren. Entscheidend war zudem, dass dieses Ergebnis erreicht wurde, ohne strukturelle Schäden zu verursachen. Es ist also ein sehr erfolgreicher Fall, bei dem das architektonische Erbe des Gebäudes erhalten und gleichzeitig die Auswirkungen der Arbeiten auf den Planeten minimiert wurden. Der Einsatz der Spraypoxy-Geräte von Trelleborg erhöhte die positiven Umweltauswirkungen des Projekts weiter, indem eine leichte, tragbare und effiziente Lösung geliefert wurde, die Abfall und Unterbrechungen auf ein Minimum reduzierte.
Die Einführung eines neuen Asbestmanagementsystems führte zu Kosten- und Zeiteinsparungen für Finlandia Hall, unterstützte umfassendere Bemühungen, die Modernisierung des Gebäudes bis 2025 abzuschließen, und trug dazu bei, seine Lebensdauer zu verlängern. Trelleborg ist stolz darauf, einen Beitrag zum Erhalt des finnischen Kulturerbes geleistet zu haben. Mit unseren leistungsstarken Lösungen bieten wir einen wirkungsvollen Mehrwert, um das zu schützen, was wichtig ist.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: