Conception personnalisée et services optionnels
Poussés par notre engagement en faveur de l'excellence, nous rationalisons nos opérations et tirons parti des avancées les plus récentes pour fournir des solutions plus rapides, plus précises et sur mesure, conçues pour répondre à vos besoins uniques.
| PRODUIT | SERVICES | AVANTAGES | |
|---|---|---|---|
![]() |
COMPOSITE
|
Couleur et marquage personnalisés | Traçabilité et adaptabilité de nos produits avec identification sur demande. |
![]() |
ACIER INOXYDABLE |
Ressort anti-flexion | Limite la flexion excessive des tuyaux pour éviter la torsion des extrémités. Ce ressort sécurise la connexion, que nous réalisons sur mesure, et évite le "coup de belier". |
| Hélice de protection | Réduit l'usure. Protection contre l'usure causée par le frottement du tuyau sur le sol. Grâce à cette conception, l'hélice crée une barrière solide entre le tuyau et la surface du sol. | ||
| Gaine en fibre de verre siliconée Réduction/coude/spigot |
Isolation thermique et protection de l'opérateur | ||
| Traçage électrique | Maintient la température du fluide grâce à une résistance enroulée autour du tuyau. | ||
| Traceur | La superposition de deux tuyaux permet d'assurer un débit élevé du fluide principal tout en transportant de l'eau ou de la vapeur à haute température dans le tuyau intérieur de plus petit diamètre. | ||
![]() |
PTFE | Renforcement | Avec hélice extérieure en acier inoxydable : - Résistance supplémentaire à la flexion et à l'aspiration. - Fournit un support structurel supplémentaire pour une longue durée de vie du tuyau. |
| Tube lisse en PTFE | Réduit la perte de charge et améliore l'efficacité du transfert des liquides et des gaz. Pour les applications de transfert de fluides où la non-adhésion du matériau est essentielle. | ||
| Raccords à brides | Connexion fiable et sûre aux tuyaux. | ||
![]() |
CAOUTCHOUC |
Large gamme de connecteurs sur demande | |
![]() |
RACCORDS | Raccords personnalisés NF EN ISO 9606-1 : 2017 |
Connexions personnalisées Connexions normalisées et personnalisées Expertise en soudage Usinage et conception |