contactusurl/fr-fr/fluidhandling/searchVotre recherche n\'a donné aucun résultat.Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofRechercheShowingRecherchez-vous cela ?RevendeurDistributeurOfficial DealerPremium Partneraddressaddresses,Regulatory press releases only
Application industrielle. Feuilles imperméables aux gaz. Joints et protections pour les industries chimiques qui présentent de hautes concentrations d’acides minéraux et d’alcalis comme les usines d’engrais, de fertilisants, de soude caustique, etc.
Avantages
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
- Le butyle a une très faible perméabilité à l'air et aux autres gaz.
- Excellente résistance à l'ozone, à l'oxydation et à la lumière du soleil.
- Excellente plage de température de -45ºC à + 130ºC
- Le butyle a une très faible élasticité, ce qui le rend idéal pour les applications d'amortissement des vibrations et d'absorption des chocs.
- Le butyle a une résistance modérée à l'abrasion et à la compression.
- Résistance aux produits chimiques résistant à la plupart des produits inorganiques.
- Très résistant aux acides minéraux, aux alcalins et aux acides aqueux.
- Non recommandé pour utilisation en contact avec des huiles ou des solvants hydrocarbonés.