decodedHtml

Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR, blanc, Qualité alimentaire (FDA)
Armature
Fils synthétique
Revêtement
Épichlorhydrine (ECO), lisse, noir, Résistant aux huiles et aux intempéries
Température
-25 à 90ºC
Max 90ºC á max WP 10 bar (≤ DN300) / 8 bar (> DN300)
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.

Conforme à la FDA pour l'usage alimentaire, CE 1935/2004 et CE 2023/2006
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16- ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS

Spécifications techniques

FR TEGU WHITE NITRILE

Certificat PED

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3