decodedHtml

Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
Epichlorohydrine (ECO), strié, noir
Armature
fils synthétiques
Revêtement
Epichlorohydrine (ECO), lisse, noir, résistant aux huiles
Température
-25 to 90ºC 
Informations complémentaires
Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection sur demande.
Brides
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY, etc...
EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - DIN 28460 Aluminium - Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS

Spécifications techniques

Certificat ABS

Certificat DNV

Certificat PED

Manchons compensateurs - Guide de stockage

Manchons compensateurs

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3