Applications
Tuyau spécialement réalisé pour faciliter les manipulations lors des opérations d’aspiration et de refoulement de vin dans les chais mais aussi pour le transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir sur les plus gros diamètres.
Convient également au transfert d’autres produits alimentaires, à l’exception des produits gras.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration