Applications
Tuyau spécialement réalisé pour faciliter les manipulations lors des opérations d’aspiration et de refoulement de vin dans les chais mais aussi pour le transfert de vendange fraîche, entrée/sortie de pressoir sur les plus gros diamètres.
Convient également au transfert d’autres produits alimentaires, à l’exception des produits gras.
Avantages
- Souplesse exceptionnelle alliée à un revêtement innovant , très glissant, non tâchant et avec un faible effort de traction.
- Tube blanc de qualité alimentaire et conforme aux exigences européennes et américaines.
- Insensible aux variations de température.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 110°C durant 10 minutes maximum.
- Sans phtalates.
- Fabriqué à partir de caoutchouc naturel sélectionné selon des critères de pureté élevés et répondant aux exigences des normes nationales en vigueur.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration