decodedHtml
Vue d'ensemble
ill_gear_bg_rgb
Caractéristiques
Tapis isolant pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des travailleurs dans les installations électriques.
ill_alternative_bg_rgb
Applications
Prévention des risques de choc électrique autour d’équipements électriques à haute tension tels que boîtes à fusibles, panneaux de contrôle, appareillage de connexion et machinerie lourde.
Il est recommandé de prendre connaissance des conseils d’utilisation.
ill_coated_systems_bg_rgb
Avantages
Isolation électrique.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Antidérapant.
Isolant acoustique.
Agréable à la marche et à la station debout.
ill_protect_bg_rgb
Bénéfices
Sécurité.
Confort.
Durée de vie.
Regulation
Cette feuille est conforme au standard IEC 61111.
Propriétés mécaniques, physiques et chimiques
Dimensions
Téléchargements

Certificat ELECMAT PLUS 

Brochure Feuilles & Tapis

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3