Overview
Features
Profil checker.
applications
Revêtement de sol adapté aux sites industriels.
Installations à l’intérieur.
Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines
et d’équipements lourds sans contrainte
particulière d’ordre mécanique ou chimique.
Installations à l’intérieur.
Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines
et d’équipements lourds sans contrainte
particulière d’ordre mécanique ou chimique.
Avantages
Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
Hautes dureté et résistance à l’abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
Bonne résistance aux rayures.
Bonne adhérence à différents supports.
Antidérapant.
Isolant acoustique et thermique.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Très bonne résistance à l’usure et à la déchirure.
Agréable à la marche et à la station debout.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Hautes dureté et résistance à l’abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
Bonne résistance aux rayures.
Bonne adhérence à différents supports.
Antidérapant.
Isolant acoustique et thermique.
Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
Très bonne résistance à l’usure et à la déchirure.
Agréable à la marche et à la station debout.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Benefit
Sécurité.
Confort.
Économie.
Confort.
Économie.
Mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper
TechspecsTableHeadline
Téléchargements