Feuilles polyvalentes. lndustrie de la construction, automobile ou dans les applications en milieu marin et plus généralement en extérieur.
Découvrez nos qualités spéciales : résistantes au feu, conformes FDA et (CE) n° 1935/2004 pour le contact alimentaire, et pour le contact avec l’eau potable
Avantages
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
- Large plage de températures de service, entre -40ºC et 120º C.
- Dans certains cas spécifiques, il est possible d’atteindre une température de140ºC.
- Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et à l’ozone mais également aux hautes températures.
- Faible adhérence sur les métaux.
- Résistance chimique : résiste à de nombreux produits chimiques non hydrocarbonés et aux dissolvants. Bonne résistance aux produits corrosifs et aux acides non oxydants.
- La tenue de l’EPDM à l’eau chaude et à la vapeur sous haute pression est meilleure qu’à la chaleur sèche.