Applications
Tuyau caoutchouc pour GPL (bombones de gaz, chauffages, soudage et conduites de GPL) et acétylène comme gaz d'alimentation de soudage.
Avantages
Flexible, léger et donc très maniable.
Durée de vie importante.
Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, rouge et orange, null, lisse.
Température
-30 to +80
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Certificat ISO 3821
Certificat
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)