Avantages
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Trés bonne résistance à l'abrasion.
Souplesse, légèreté et maniabilité.
Sans silicone.
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
tressée textile
Revêtement
NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, rouge, lisse.
Normes et homologations
Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).
Informations complémentaires
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |