Applications
Conçu pour répondre aux exigences des secteurs vinicole et brassicole, ce produit assure le transfert sécurisé de vin et de bière, tout en garantissant une résistance élevée aux écrasements accidentels.
Aspiration et refoulement d’autres liquides alimentaires tels que le lait, le cidre, les jus de fruits et les alcools jusqu’à 50 %, à l’exception des produits gras.
Avantages
- Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien.
- Ecrasable : retour au rond suite à un écrasement accidentel.
- Souple et maniable.
- Excellente résistance au coquage.
- Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 130°C.
- Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion.
- Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi.
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, rouge, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Vins & Alcools
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools