Applications
Transport du lait. Tuyau destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier, des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement.
Transport d’autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu’à 50%, etc. à l'exception des produits gras et des huiles.
Avantages
- Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible, et sans risque de coquage.
- Tube blanc, sans couture, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA.
- Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 110°C durant 10 minutes maximum.
- Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
- Sans phtalates.
- Fabriqué à partir de caoutchouc naturel sélectionné selon des critères de pureté élevés et répondant aux exigences des normes nationales en vigueur.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Revêtement
NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Declaration de conformite
Declaration
Industrie Agro-Alimentaire
Brochure (PDF)
Vins & Alcools
Brochure (PDF)
Guide de Nettoyage
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation (PDF)
Guide de stockage
Guide d'utilisation (pdf)
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools