Avantages
Tuyau très résistant assurant une durée de vie allongée.
Flexible et maniable.
Structure robuste capable de supporter des charges fortement compressives : sécurité maximale.
Conception supprimant le vrillage et permettant le nettoyage par aspiration.
Coefficient de sécurité 2:1.
Design
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |