contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Industrial Hose Solutions for Every Application

Trouver un tuyau
Product Filter
Industrie

x
Application

x
Media

x
Tube

x
Revêtement

x
Pression de service

x
Diamètre

x
Température minimum

x
Température maximum

x
Norme

x
Produits

Abrasive materials transfer
Transfert de produits abrasifs
Agriculture and Aquaculture
Agriculture et Aquaculture
Nous élaborons des solutions de tuyaux flexibles répondant à vos éléments les plus critiques et problématiques pour l'industrie agricole, les exploitations agricoles et les aquacultures.
air and water applications
Transfert industriel air et eau
Des tuyaux flexibles pour le transfert d'air comprimé, de gaz d'échappement, d'extraction de fumées, d'air chaud, d'air respirable et de ventilation.
Chemicals transfer
Transfert de produits chimiques
Tuyaux et flexibles pour le transfert de fluides agressifs ou corrosifs tels que les produits chimiques, les acides ou les engrais.
DrainSewerCleaning
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Tuyaux et flexibles  pour le nettoyage haute pression des rues, des sols et des égouts pour les applications municipales et industrielles.  
Rubber hoses for the transfer of bulk abrasive products for the food industry.
Transfert de produits alimentaires pulvérulents
Déchargement de camions-citernes routiers et ferroviaires et livraison vers des silos de stockage : denrées alimentaires (sucre, farine, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (engrais, granulés, PVC, colorants, etc.).
Citerdial liquid foodstuff transfer
Transfert de produits alimentaires
Conçues dans un souci d'hygiène et de sécurité, nos solutions flexibles améliorent la sécurité des transferts de fluides. La gamme Trelleborg comprend des tuyaux et flexibles de qualité alimentaire pour le transfert efficace de liquides ou de poudres (tels que le lait, le vin, la bière, les huiles végétales et le sucre), des tuyaux haute pression pour le nettoyage et des tuyaux spécialisés pour les fermes piscicoles et l'aquaculture.
Washdown and cleaning in food processing industries, canneries, dairies, slaughterhouses,
Tuyaux de nettoyage alimentaire
Nettoyage et lavage dans les industries de transformation alimentaire, conserveries, laiteries, abattoirs, etc.  
Nettoyage haute pression spécifiquement conçu pour les industries alimentaires. Peut également être utilisé pour le transfert de toutes denrées alimentaires liquides.
For reels on road tankers for LPG delivery. Discharge of LPG
Transfert de gaz
Tuyaux et flexibles pour enrouleurs sur camions-citernes pour la livraison de GPL. Vidange du GPL (phase liquide ou gazeuse) ou du gaz naturel dans des conditions d'utilisation définies par la norme EN 1762, pour enrouleurs sur camions-citernes ou d'autres applications de livraison.
Versatile hose to handle hydraulic fluids, grease, oil-lubricated air, and water under pressure.
Huile hydraulique et transfert multi-usages
Tuyau polyvalent conçu pour gérer des fluides hydrauliques, de la graisse, de l’air lubrifié à l’huile et de l’eau sous pression.
leisureboat_ok
Equipement de bateau de plaisance
Nos solutions pour les applications de bateaux de plaisance incluent des tuyaux et des flexibles pour les systèmes de refroidissement, de gaz d'échappement, de carburant et sanitaires.
OIL20D-S
Transfert de pétrole et de carburants
Nos tuyaux robustes et flexibles résistants à la forte teneur aromatique sont idéaux pour le transfert sûr et efficace de fluides agressifs ou corrosifs tels que les hydrocarbures liquides, les carburants, les biocarburants, le gaz naturel ou le GPL. Nous proposons également des solutions adaptées aux applications extrêmement exigeantes et sévères, comme le ravitaillement en combustible.
High pressure and low pressure hoses and hose assemblies or the safe transfer of saturated steam or superheated steam in industrial heating and cleaning systems.
Transfert de vapeur
Tuyaux et flexibles haute pression et basse pression avec une bonne résistance à la température pour le transfert sécurisé de vapeur saturée ou de vapeur surchauffée dans les systèmes industriels de chauffage et de nettoyage.
AG 1000 HT exhaust gas etraction
Transfert des gaz d'échappement
Les systèmes critiques pour la sécurité dans les voitures et les véhicules commerciaux comptent sur nos tuyaux et flexibles pour un transfert fiable d'air, de gaz, d'huiles et de liquides dans les systèmes de freinage, de refroidissement, d'échappement et de carburant.
Pluton03
Equipements pour le soudage
Des tuyaux et flexibles légers pour les applications de soudage au gaz. Conformes à la norme ISO 3821 pour un transfert sûr d'argon, de GPL, d'acétylène et d'oxygène.
Newsletters

News & Events

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3