decodedHtml

Adopter les véhicules électriques dans le secteur de la construction

Véhicules électriques, construction et transition énergétique 

AdobeStock_903259086
AdobeStock_855856271

VE hors route - part de marché et potentiel de croissance 

Prêt pour le marché ou en cours de La construction ? 

124813 Construction_V5Transparent_0007
« En tant que segment le plus développé des machines électriques, les mini-pelles illustrent bien cette tendance. Pratiquement toutes les mini-pelles électriques peuvent fonctionner pendant 4 heures avec une seule charge, et beaucoup d'entre elles peuvent atteindre près de 8 heures (une journée de travail complète). »
AdobeStock_472509931

Avantages des VE pour le secteur de la construction

Défis et obstacles à l'adoption

AdobeStock_679258512
AdobeStock_1028425967

Faciliter la transition

Hotspot EV la construction

124813 Construction_V5Transparent_0001
Éléments de batterie
Sécurisé et résistant aux chocs – Nos supports de batterie offrent un soutien robuste et une absorption des chocs, garantissant la sécurité, la longévité et des performances optimales de la batterie, même sur les terrains les plus difficiles.
Moteur électrique
Précision et puissance – Conçus pour amortir les vibrations et supporter des charges à couple élevé, nos supports de moteur électrique garantissent un fonctionnement fluide et efficace de la transmission dans les véhicules utilitaires électriques robustes.
Support de cabine
Confort de conduite et sécurité de l'opérateur – Des supports de cabine avancés réduisent le bruit, les vibrations et la rudesse, offrant une conduite plus douce et une ergonomie améliorée pour les opérateurs de véhicules de chantier électriques.
Onduleur
Conversion d'énergie stable – Conçus pour la gestion thermique et l'isolation contre les vibrations, nos supports d'onduleurs protègent les composants électroniques critiques, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité dans des conditions de travail extrêmes.

Parlez-nous de vos défis en matière d'électrification des véhicules de chantier

Media_touchphone