decodedHtml

L'avenir du confort, de la sécurité et de la durabilité dans l'agriculture

Caractéristiques et avantages

Un confort sans précédent
Dites adieu aux vibrations qui font trembler les os et qui nuisent au fonctionnement de votre équipement. La technologie anti-vibration de Trelleborg est conçue pour offrir une conduite plus douce et plus confortable aux opérateurs, réduisant ainsi la fatigue et améliorant la productivité.
Une sécurité sans compromis
La sécurité est primordiale. Notre technologie réduit considérablement le risque d'accident en minimisant l'inconfort de l'opérateur et en maintenant la stabilité, même dans les conditions les plus difficiles. Le bien-être de votre équipe est notre priorité absolue.
Prolongation de la durée de vie des équipements
Le coût des réparations et des remplacements fréquents peut être un fardeau. La solution Trelleborg est conçue pour minimiser l'usure et prolonger la durée de vie de votre équipement. Réduisez vos coûts de maintenance et prolongez la durée de vie de vos équipements.

Produits

MDS-Mount

Supports anti-vibration

Axle-suspension-tower

Solutions de suspension

Informations connexes

Off-Highways_Mining

Maximiser la productivité grâce à un meilleur confort

Construction-and-mining---man-in-cab

Développer des innovations pour répondre à la demande croissante

Agriculture et syviculture
Je suis un fermier
Les personnes ont tendance à s'attendre à ce que la vie à la ferme soit une existence agréable, relaxante et insouciante. Mais la vérité est que c'est un travail difficile.

Catalogues

TAVS_Brochure_Off-Highway

Véhicules hors route

TAVS_Brochure_Overview

Catalogue des produits industriels

Nous contacter

    
Media_socialmedia-Linkedin

Linkedin