Trelleborg dévoile sa nouvelle génération de supports antichocs

Conçue pour isoler efficacement et en toute sécurité les vibrations dans les applications à faible charge et dotée d'une conception modulaire innovante, une nouvelle famille de supports de chocs pour les équipements marins a été lancée par la division des solutions antivibratoires industrielles de Trelleborg.
Les supports d'amortisseurs Métacone™ ont été lancés pour protéger les charges critiques légères dans les applications marines. Avec des charges inférieures de 200 à 700 kilogrammes, les nouveaux supports rejoignent un large portefeuille de supports d'amortisseurs Trelleborg, y compris les gammes Super D et Equi-Frequency à charge plus élevée, afin de fournir un système anti-vibration efficace pour les applications petites à moyennes. Dotés des plus hauts niveaux de déflexion, les supports d'amortisseurs Métacone™ sont idéaux pour les moteurs de propulsion, les groupes d'alternateurs, les radeaux de machines, les pompes, les compresseurs et autres équipements sensibles.
Première pour Trelleborg, la nouvelle gamme est plus simple à installer grâce à sa conception modulaire ronde, qui permet d'affiner la rigidité du support sans modifier les sièges. Sa modularité permet de remplacer l'élément en caoutchouc lors des révisions majeures sans avoir besoin d'un nouveau carter, ce qui permet de réaliser des économies sur le cycle de vie. En outre, le boîtier peut être personnalisé en fonction des demandes individuelles des clients, si nécessaire.
Matt Easthope, directeur de l'ingénierie produit pour les solutions antivibratoires industrielles de Trelleborg, explique : "Nous avons développé cette gamme de produits pour répondre à la demande de nos clients qui souhaitent une meilleure protection de leurs équipements : "Nous avons développé cette gamme de produits pour répondre à la demande des clients qui souhaitent des niveaux plus élevés de protection des équipements, ce qui ne peut être obtenu qu'avec une plus grande articulation des chocs. Pour ce faire, la conception présente une capacité de déplacement non linéaire pouvant atteindre 110 mm à la verticale et 50 mm à l'horizontale. En outre, la rigidité horizontale dissimilaire permet d'améliorer la conception du système et d'optimiser les performances d'isolation.
"Les supports d'amortisseurs Métacone™ ont été spécifiquement conçus pour les équipements marins et sont capables de supporter une charge allant jusqu'à 700 kilogrammes par support. Comme toutes nos solutions, la gamme comporte des composés de caoutchouc formulés sur mesure dans notre propre laboratoire. Enfin, les supports sont testés à 100 % avant d'arriver chez le client pour offrir une garantie de qualité et de performance".
Les supports antichocs Métacone™ offrent une capacité de déplacement importante, associée à d'excellents niveaux d'isolation phonique et vibratoire qui protègent les équipements et créent un meilleur environnement de travail pour les opérateurs. Les amortisseurs Métacone™ s'appuient sur plus de 80 ans d'expérience de Trelleborg dans le domaine du collage caoutchouc-métal pour réduire les vibrations et protéger les composants critiques.
Pour plus d'informations, consultez le site www.trelleborg.com ou envoyez un courriel à industrialavs@trelleborg.com.