Description du produit
Le joint de dilatation en caoutchouc ERV Yellowsteel est utilisé pour les raccords flexibles dans les systèmes de canalisations à haute pression destinés aux applications pétrochimiques. Il convient à une utilisation avec les carburants, les carburants DIN contenant jusqu'à 50 % d'aromatiques, l'eau de refroidissement contaminée par de l'huile, les lubrifiants, l'huile hydraulique et l'eau salée. Les brides de l'ERV Yellowsteel sont rotatives et disponibles en standard dans les normes DIN PN10 et PN16. La température de fonctionnement dépend du fluide et varie de -20 °C à +90 °C. L'ERV Yellowsteel est résistant aux flammes pendant 30 minutes à 800 °C, ce qui permet des applications dans des chambres de machines sans utiliser le couvercle de protection contre l'incendie en option. La pression de service maximale est de 16 bars, 10 bars pour les plus grands diamètres.
CONSTRUCTION
- Paroi intérieure en caoutchouc nitrile (NBR) durable, sans soudure
- Renforcée par des fils d'acier
- Paroi extérieure en chloroprène (CR)
- Électriquement conductrice
- Brides rotatives en acier galvanisé
HOMOLOGATIONS
Approuvé par DNV-GL, Lloyd's Register, Bureau Veritas, RINA, ABS, Nippon
Kaiji Kyokai, CCS et directive sur les équipements marins.
OPTIONS
- La plupart des tailles sont disponibles en différentes longueurs neutres
- Brides conformes aux normes DIN PN6, PN25, PN40, ASA 150 lbs ou BS10
- Brides en acier inoxydable ou en bronze
- Tiges de fixation
- Revêtement en PTFE
- Anneaux de soutien sous vide
| N° DE PIÈCE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR A (MM) | LONGUEUR B (MM) | PRESSION DE SERVICE (BAR) | DIMENSIONS DE LA BRIDE CLASSE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMERO x MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 042 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
| 300 042 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
| 300 042 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
| 300 042 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
| 300 042 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
| 300 042 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
| 300 042 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
| 300 042 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
| 300 042 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
| 300 042 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
| 300 042 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
| 300 042 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
| 300 042 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
| 300 042 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
| 300 042 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
| 300 042 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
| 300 042 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
| 300 042 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
| 300 042 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
Mouvements
| Diamètre nominal (mm) | COMPRESSION (MM) | Allongement (mm) | Latéral (mm) | Angulaire (degrés) |
|---|---|---|---|---|
| 25-80 | 30 | 15 | ± 15 | ± 20 |
| 100-150 | 30 | 15 | ± 15 | ± 15 |
| 200-300 | 15 | 20 | ± 10 | ± 5 |
| 300-350 | 30 | 30 | ± 25 | ± 10 |
| 400-600 | 40 | 30 | ± 25 | ± 5 |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.